Conducte compozite, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
Conductă compozită 16 x 2 mm, 200m
088X0001
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Conductă compozită 16 x 2 mm, 200m |
| Descrierea produselor | Conductă compozită FH 16 x 2 mm, 200 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 16 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Lungime [m] | 200.00 m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Material Description | FH-CPA composite pipe 16x2 200m |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune de proba egalizată [bar] | 16.000 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 70.0 °C |
| Tip produs | Conducte compozite |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 104 Gram |
| Greutate netă | 104 Gram |
| Volume | 0.585 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089256 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |