16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 16 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Lungime [m] | 250.00 m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PEX-b/Aluminiu/PEX-b |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 8 bar |
| Presiune de proba egalizată [bar] | 12.000 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 80.0 °C |
| Tip produs | FH Composite Pipes PEX-b |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.112 Kilogram |
| Greutate netă | 0.106 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |