Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, ECmat Aqua Kit reparații

088L9288

ECmat Aqua Kit reparații

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]250 mm
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
COD UNSPSC40101830
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereECmat Aqua Kit reparații
Descrierea produselorECmat Aqua
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseCovoare de încălzire
Înălțime pachet [mm]170 mm
Lățime pachet [mm]10 mm
MarcăDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsECmat Aqua

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.053 Kilogram
Greutate netă0.053 Kilogram
Volume0.425 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm