Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua Ansamblu distribuitor pentru două covorașe

088L9284

ECmat Aqua Ansamblu distribuitor pentru două covorașe

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]250 mm
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
COD UNSPSC40101830
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereECmat Aqua Ansamblu distribuitor pentru două covorașe
Descrierea produselorECmat Aqua
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseCovoare de încălzire
Înălțime pachet [mm]170 mm
Lățime pachet [mm]30 mm
MarcăDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsECmat Aqua

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.188 Kilogram
Greutate netă0.187 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.275 Liter
EAN/UPC5703466220689