ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 598 mm |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Arie de acoperire [m²] | 3.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare înveliș exterior | Albastru |
| Descriere | ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m) |
| Descrierea produselor | ECmat Aqua |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 10 |
| Grosime [mm] | 8.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Înălțime pachet [mm] | 195 mm |
| Înveliș exterior | PE-RT |
| Lățime pachet [mm] | 195 mm |
| Lățime produs [mm] | 1 mm |
| Marcă | Danfoss |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua 3m² |
| Product length [mm] | 6 mm |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură apă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 70 °C |
| Tip produs | ECmat Aqua |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.73 Kilogram |
| Greutate netă | 1.71 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.739 Litru |
| EAN/UPC | 5703466220665 |