Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Distribuitor BasicPlus, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 7, 10 bar

088U0617

Distribuitor BasicPlus 7+7
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Distribuitoare-colectoare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune supapăDanfoss RA
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DebitmetruNu
Denumire produs dosar SCIPBasicPlus manifolds
DescriereDistribuitor BasicPlus 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialAlamă
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
Nr. dosar SCIP89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]7
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsDistribuitor BasicPlus
Vană de purjareNu este inclus

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.903 Kilogram
Greutate netă3.83 Kilogram
Volume2.864 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm