C4C distribuitoare, Oțel inoxidabil, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 10, 10 bar
088U1810
C4C SSM-P 10+10
088U1810
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | C4C SSM-P 10+10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Oțel inoxidabil |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | C4C SMM 10+10 |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 10 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tip produs | C4C distribuitoare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.53 Kilogram |
| Greutate netă | 3.94 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239345 |