C4C distribuitoare, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 7, 10 bar
088U1507
C4C FHF-P 7+7
088U1507
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | RoHS China |
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | C4C FHF-P 7+7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | No |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Material | Brass |
| Material Description | C4C FHF 7+7 |
| Model number | C4C FHF-P 7+7 |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 7 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tip produs | C4C distribuitoare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.25 Kilogram |
| Greutate netă | 3.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |