Danfoss logo
C4C distribuitoare, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 3, 10 bar-product-details

C4C distribuitoare, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 3, 10 bar

088U1503

C4C FHF-P 3+3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareRoHS China
Aprobare CENo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereC4C FHF-P 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiNo
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
MaterialBrass
Material DescriptionC4C FHF 3+3
Model numberC4C FHF-P 3+3
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]3
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tip produsC4C distribuitoare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.4 Kilogram
Greutate netă1.35 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm