Danfoss logo
C4C Manifold bundle 7+7, Manifold SSM

Distribuitor SSM, Oțel inoxidabil, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 7, 10 bar

088U1317

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Conexiune supapăDanfoss RA
DebitmetruNu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionC4C Manifold bundle 7+7
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]7
PresetareDa
Caracteristicile
Valoare
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]90 °C
Tip produsDistribuitor SSM
Vană de purjareManual

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.2 Kilogram
Greutate netă6.8 Kilogram
Volume0.027 Cubic meter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162456712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm