Distribuitor SSM, Oțel inoxidabil, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 10, 10 bar
088U0810
Distribuitor SSM 10+10
088U0810
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| COD UNSPSC | 40141720 |
| Conexiune supapă | Danfoss RA |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debitmetru | Nu |
| Denumire produs dosar SCIP | SSM manifold x+x |
| Descriere | Distribuitor SSM 10+10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material Description | SSM manifold 10+10 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 10 |
| Presetare | Da |
| Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip produs | Distribuitor SSM |
| Vană de purjare | Manual |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.498 Kilogram |
| Greutate netă | 5.351 Kilogram |
| Volume | 17.019 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |