Danfoss logo
SSM_088U0802_F0_v1

Distribuitor SSM, Oțel inoxidabil, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 2, 10 bar

088U0802

Distribuitor SSM 2+2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conexiune supapăDanfoss RA
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DebitmetruNu
Denumire produs dosar SCIPSSM manifold x+x
DescriereDistribuitor SSM 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionSSM manifold 2+2
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]2
PresetareDa
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]90 °C
Tip produsDistribuitor SSM
Vană de purjareManual

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.886 Kilogram
Greutate netă1.669 Kilogram
Volume6.611 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425119460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm