Pachet distribuitor SSM, Oțel inoxidabil, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 7, 6 bar
088U0657
SSM Bundle 7+7
088U0657
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune supapă | Danfoss RA |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Debitmetru | Da |
| Descriere | SSM Bundle 7+7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru racord circuit 1 [mm] | 16.0 mm |
| Dimensiuni racord | 3/4" |
| Grupă de produse | Prepack |
| Material | Oțel inoxidabil |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | SSM Bundle 7+7 |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 7 |
| Presetare | Da |
| Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 60 °C |
| Tip produs | Pachet distribuitor SSM |
| Tipuri de conexiuni | Montare prin compresie |
| Vană de purjare | Manual |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.077 Kilogram |
| Greutate netă | 5.737 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.961 Litru |
| EAN/UPC | 5715162278659 |