Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0653

Pachet distribuitor SSM, Oțel inoxidabil, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 3, 6 bar

088U0653

SSM Bundle 3+3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune supapăDanfoss RA
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DebitmetruDa
DescriereSSM Bundle 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru racord circuit 1 [mm]16.0 mm
Dimensiuni racord3/4"
Grupă de produsePrepack
MaterialOțel inoxidabil
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSSM Bundle 3+3
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]3
PresetareDa
Presiune de încercare [bar]10 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]6 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]60 °C
Tip produsPachet distribuitor SSM
Tipuri de conexiuniMontare prin compresie
Vană de purjareManual

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.948 Kilogram
Greutate netă3.515 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume15.947 Litru
EAN/UPC5715162278611