Distribuitor FHR, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 8, 10 bar
088U0888
C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Distribuitor FHR
088U0888
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune supapă | Danfoss RA |
| Debitmetru | Nu |
| Descriere | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Alamă |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 8 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Presetare | Da |
| Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip produs | Distribuitor FHR |
| Vană de purjare | Nu este inclus |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.2 Kilogram |
| Greutate netă | 3.1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.003 Metru cub |
| EAN/UPC | 5715162497067 |