Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Conexiune supapăDanfoss RA
DebitmetruNu
DescriereC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialAlamă
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]7
Caracteristicile
Valoare
PresetareNu
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]90 °C
Tip produsManifold FHR-B
Vană de purjareNu este inclus

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.5 Kilogram
Greutate netă2.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.002 Metru cub
EAN/UPC5715162418819