Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Distribuitor FHR-B, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Distribuitor FHR

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Conexiune supapăDanfoss RA
DebitmetruNu
DescriereC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialAlamă
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]6
Caracteristicile
Valoare
PresetareNu
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]90 °C
Tip produsDistribuitor FHR-B
Vană de purjareNu este inclus

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.2 Kilogram
Greutate netă2.1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.002 Metru cub
EAN/UPC5715162418772