Distribuitor FHF-B, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 11, 10 bar
088U0551
Distribuitor 11+11 Oprire
088U0551
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
| Debitmetru | Nu |
| Denumire produs dosar SCIP | Manifold x+x Shutoff |
| Descriere | Distribuitor 11+11 Oprire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Alamă |
| Material Description | Manifold 11+11 Shutoff |
| Nr. dosar SCIP | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 11 |
| Presetare | Nu |
| Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip produs | Distribuitor FHF-B |
| Vană de purjare | Nu este inclus |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.416 Kilogram |
| Greutate netă | 6.416 Kilogram |
| Volume | 3.666 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |