Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Distribuitor FHF-B, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 4, 10 bar

088U0544

Distribuitor 4+4 Oprire

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DebitmetruNu
Denumire produs dosar SCIPManifold x+x Shutoff
DescriereDistribuitor 4+4 Oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialAlamă
Material DescriptionManifold 4+4 Shutoff
Nr. dosar SCIPea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Caracteristicile
Valoare
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]4
PresetareNu
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură operare [°C] [Max]90 °C
Tip produsDistribuitor FHF-B
Vană de purjareNu este inclus

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.193 Kilogram
Greutate netă2.193 Kilogram
Volume1.959 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420081052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm