Danfoss logo
FHF-4 088U0504

Distribuitor FHF, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 4, 10 bar

088U0504

Distribuitor 4+4 Danfoss BIV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune supapăDanfoss RA
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DebitmetruNu
Denumire produs dosar SCIPManifold x+x Danfoss BIV
DescriereDistribuitor 4+4 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialAlamă
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]4
PresetareDa
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]90 °C
Temperatură operare [°C] [Max]90 °C
Tip produsDistribuitor FHF
Vană de purjareNu este inclus

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.43 Kilogram
Greutate netă2.43 Kilogram
Volume2.624 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm