Distribuitor FH-PRO, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 5, 10 bar
088U0915
FH-PROX Manifold 5+5
088U0915
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune supapă | Danfoss RA |
| Debitmetru | Nu |
| Descriere | FH-PROX Manifold 5+5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Alamă |
| Material Description | C4C Manifold set 5+5 FH-PROX |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 5 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Presetare | Nu |
| Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip produs | Distribuitor FH-PRO |
| Vană de purjare | Nu este inclus |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.034 Kilogram |
| Greutate netă | 1.803 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473818 |