Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Distribuitor FH-PRO, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 2, 10 bar

088U0912

FH-PROX Manifold 2+2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Conexiune supapăDanfoss RA
DebitmetruNu
DescriereFH-PROX Manifold 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialAlamă
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]2
Caracteristicile
Valoare
PresetareNu
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]90 °C
Tip produsDistribuitor FH-PRO
Vană de purjareNu este inclus

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.792 Kilogram
Greutate netă0.745 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162297384