Distribuitor FH-PRO, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 7, 10 bar
088U0897
Project Manifold 7+7 without Shutoff
088U0897
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descriere | Project Manifold 7+7 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Alamă |
| Material Description | C4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 7 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Tip produs | Distribuitor FH-PRO |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.853 Kilogram |
| Greutate netă | 2.673 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.003 Metru cub |
| EAN/UPC | 5715162473764 |