Distribuitor FH-PRO, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 5, 10 bar
088U0895
Project Manifold 5+5 without Shutoff
088U0895
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descriere | Project Manifold 5+5 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Alamă |
| Material Description | C4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 5 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Tip produs | Distribuitor FH-PRO |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.034 Kilogram |
| Greutate netă | 1.803 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466117 |