Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Distribuitor FH-PRO, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
DescriereProject Manifold 2+2 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDistribuitor și kituri distribuitor
MaterialAlamă
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
Caracteristicile
Valoare
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]2
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Tip produsDistribuitor FH-PRO

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.901 Kilogram
Greutate netă0.839 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100