Distribuitor BasicPlus, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 8, 10 bar
088U0618
Distribuitor BasicPlus 8+8
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Distribuitoare-colectoare
088U0618
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune supapă | Danfoss RA |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Debitmetru | Nu |
| Denumire produs dosar SCIP | BasicPlus manifolds |
| Descriere | Distribuitor BasicPlus 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Distribuitor și kituri distribuitor |
| Material | Alamă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | BasicPlus manifold 8+8 |
| Nr. dosar SCIP | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 8 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Distribuitor BasicPlus |
| Vană de purjare | Nu este inclus |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.4 Kilogram |
| Greutate netă | 4.4 Kilogram |
| Volume | 3.24 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |