Montat pe suprafață, Dulapuri încălzire pardoseală, Oțel zincat, 1050 mm
088X0918
On wall cabinet, width 1050 mm
088X0918
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 130 mm |
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | On wall cabinet, width 1050 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Dulapuri încălzire pardoseală |
| Înălțime [mm] | 600 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime [mm] | 1050.00 mm |
| Material | Oțel zincat |
| Material Description | On-wall cabinet 1050 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Tip produs | Montat pe suprafață |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.45 Kilogram |
| Greutate netă | 10.3 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 89.04 Litru |
| EAN/UPC | 5715162477533 |