Danfoss logo
 On-wall version

Montat pe suprafață, Dulapuri încălzire pardoseală, Oțel zincat, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]130 mm
Baterie inclusăNo
DescriereOn wall cabinet, width 780 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDulapuri încălzire pardoseală
Înălțime [mm]600 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]780.00 mm
MaterialOțel zincat
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
Product line34
Tip produsMontat pe suprafață

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8542 Gram
Greutate netă8040 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume67.466 Litru
EAN/UPC5715162477526