Danfoss logo
 On-wall version

Montat pe suprafață, Dulapuri încălzire pardoseală, Oțel zincat, 700 mm

088X0916

On wall cabinet, width 700 mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]130 mm
Baterie inclusăNo
DescriereOn wall cabinet, width 700 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDulapuri încălzire pardoseală
Înălțime [mm]600 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]700.00 mm
MaterialOțel zincat
Material DescriptionOn-wall cabinet 700 x 600 x 130
Product line34
Tip produsMontat pe suprafață

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.25 Kilogram
Greutate netă7.42 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume59.64 Litru
EAN/UPC5715162477519