Danfoss logo
In-wall version

Încastrat, Dulapuri încălzire pardoseală, Oțel zincat, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereIn wall cabinet, width 575 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDulapuri încălzire pardoseală
Interval adâncime [mm] [Max]145 mm
Interval adâncime [mm] [Min]108 mm
Interval înălțime ajustabil [mm] [Max]675 mm
Caracteristicile
Valoare
Interval înălțime ajustabil [mm] [Min]585 mm
Lățime [mm]575.00 mm
MaterialOțel zincat
Material DescriptionIn-wall cabinet 575 x 600 x 110
Product line34
Tip produsÎncastrat

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.34 Kilogram
Greutate netă6.6 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume48.384 Litru
EAN/UPC5715162477465