Încastrat, Dulapuri încălzire pardoseală, Oțel zincat, 445 mm
088X0910
In wall cabinet, width 445 mm
088X0910
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | In wall cabinet, width 445 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Dulapuri încălzire pardoseală |
| Interval adâncime [mm] [Max] | 145 mm |
| Interval adâncime [mm] [Min] | 108 mm |
| Interval înălțime ajustabil [mm] [Max] | 675 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval înălțime ajustabil [mm] [Min] | 585 mm |
| Lățime [mm] | 445.00 mm |
| Material | Oțel zincat |
| Material Description | In-wall cabinet 445 x 600 x 110 |
| Product line | 34 |
| Tip produs | Încastrat |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6 Kilogram |
| Greutate netă | 5.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 38.688 Litru |
| EAN/UPC | 5715162477458 |