Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 25, Filet interior

003Z2233

USV-S DN 25, filet interior, vană de reglare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereUSV-S DN 25, filet interior, vană de reglare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 25
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionUSV-S DN25, R 1", PN16
Materialul carcasei vaneiAlamă
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsUSV-S
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.678 Kilogram
Greutate netă0.635 Kilogram
Volume1.069 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104082820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm