MNF, DN 25, PN 25, flanșă
003Z1194
MNF DN 25 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MSV-F2
003Z1194
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Descriere | MNF DN 25 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 25 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | MSV-F2 DN25 PN16 cu nipluri masura |
| Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă (EN-GJS 400-15) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Nr. dosar SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | MNF |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 9.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.49 Kilogram |
| Greutate netă | 3.49 Kilogram |
| Volume | 6.577 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |