Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, flanșă

003Z1170

MNF DN 50 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MSV-F2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Denumire produs dosar SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
DescriereMNF DN 50 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 50
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-F2 DN50 PN25 cu nipluri masura
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (EN-GJS 400-15)
Caracteristicile
Valoare
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nr. dosar SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsMNF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]53.80 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.325 Kilogram
Greutate netă8.585 Kilogram
Volume14.535 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm