MSV-F2, DN 100, PN 16
003Z1151
MNF DN 250 PN16
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MSV-F2, MSV-F2
003Z1151
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Descriere | MNF DN 250 PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune robinet | DN 100 |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | MNF DN 250 PN16 |
| Nr. dosar SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | MSV-F2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 195 Kilogram |
| Greutate netă | 153 Kilogram |
| Volume | 643 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |