MSV-F2, DN 300, PN 16, flanșă
003Z1142
MSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1142
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Descriere | MSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 300 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | MSV-F2 DN300 PN16 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie |
| Nipluri de testare | Da |
| Nr. dosar SCIP | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | MSV-F2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 1662.00 m³/h |
| Valori Kv [m³/h] [Max] | 1636.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 290 Kilogram |
| Greutate netă | 247 Kilogram |
| Volume | 1254.888 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |