Danfoss logo
MSV-F2_F

MSV-F2, DN 32, PN 25, flanșă

003Z1095

MSV-F2 DN 32 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-F2 DN15-DN50
DescriereMSV-F2 DN 32 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 32
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-F2 DN32 PN25 cu nipluri masura
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (EN-GJS 400-15)
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsMSV-F2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]15.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.55 Kilogram
Greutate netă5.54 Kilogram
Volume6.084 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421557747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm