MSV-F2, DN 300, PN 25, flanșă
003Z1078
MSV-F2 DN 300 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MSV-F2, MSV-F2
003Z1078
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 25 |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Connection 1 (EF000321) | Flange |
| Connection 2 (EF000322) | Flange |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Descriere | MSV-F2 DN 300 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 300 |
| Flange compression class (EF020149) | PN 25 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Housing material (EF001596) | Cast iron |
| Kvs value (EF022466) | 1380.20 |
| Material Description | MSV-F2 DN300 PN25 cu nipluri masura |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă (EN-GJS 400-15) |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 150-150 |
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Nr. dosar SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | MSV-F2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 1380.20 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 488.4 Kilogram |
| Greutate netă | 488.4 Kilogram |
| Volume | 1310.904 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551554 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |