MSV-F2, DN 125, PN 25, flanșă
003Z1074
MSV-F2 DN 125 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală
003Z1074
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-F2 DN65-DN150 |
| Descriere | MSV-F2 DN 125 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 125 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | MSV-F2 DN125 PN25 cu nipluri masura |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă (EN-GJS 400-15) |
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Nr. dosar SCIP | 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | MSV-F2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 304.40 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 33.43 Kilogram |
| Greutate netă | 33.43 Kilogram |
| Volume | 96 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |