Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 65, PN 25, flanșă

003Z1071

MSV-F2 DN 65 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
DescriereMSV-F2 DN 65 cu dopuri de testare PN25, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 65
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-F2 DN65 PN25 cu nipluri masura
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (EN-GJS 400-15)
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nr. dosar SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsMSV-F2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]93.40 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.246 Kilogram
Greutate netă16 Kilogram
Volume25.629 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421551486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm