Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 10 bar

003Z8260

PFM 1000, 10 bar, instrument de măsurare pentru echilibrarea sistemelor de răcire, încălzire și sisteme de apă caldă menajeră.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP003Z8260
DescrierePFM 1000, 10 bar, instrument de măsurare pentru echilibrarea sistemelor de răcire, încălzire și sisteme de apă caldă menajeră.
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Eticheta produsuluiYes
Grad de protecție IPIP65
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 10
Nr. dosar SCIPfe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
Presiune [bar]10.00 bar
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-5 °C
Tip produsPFM 1000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.554 Kilogram
Greutate netă2.5 Kilogram
Volume11.52 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428581141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm