MVT, DN 50, Filet interior
003Z4086
MVT DN 50, filet interior, vană cu presetare manuală
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MVT
003Z4086
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Descriere | MVT DN 50, filet interior, vană cu presetare manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 50 |
| Funcție de drenare | Da |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 2.50 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | MSV-BD DN50 G2" filet int. |
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | MVT |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 40.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.611 Kilogram |
| Greutate netă | 2.6 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 3.356 Litru |
| EAN/UPC | 5702425180583 |