MVT, DN 40, Filet interior
003Z4085
MVT DN 40, filet interior, vană cu presetare manuală
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MVT
003Z4085
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Descriere | MVT DN 40, filet interior, vană cu presetare manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 40 |
| Funcție de drenare | Da |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Material Description | MSV-BD DN40 G1 1/2" filet int. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | MVT |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 26.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.928 Kilogram |
| Greutate netă | 1.895 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.153 Litru |
| EAN/UPC | 5702425180569 |