Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Filet interior

003Z4082

MVT DN 20, filet interior, vană cu presetare manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
DescriereMVT DN 20, filet interior, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Interval presiune diferențială [bar] [Max]2.50 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionMSV-BD DN20 G3/4" filet int.
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Product line28
Scală de reglareDa
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsMVT
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]6.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.89 Kilogram
Greutate netă0.89 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.314 Litru
EAN/UPC5702425180507