Danfoss logo
MSV 003Z4000

MVT, DN 15, Filet interior

003Z4080

MVT DN 15 LF, filet interior, vană cu presetare manuală
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MVT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
DescriereMVT DN 15 LF, filet interior, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Interval presiune diferențială [bar] [Max]2.50 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionMSV-BD DN15 G1/2" filet int.
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Product line28
Scală de reglareDa
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsMVT
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.805 Kilogram
Greutate netă0.805 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.35 Litru
EAN/UPC5702425180460