Danfoss logo
Vane cu presetare manuală LENO™ MSV-D-product-category

Vane cu presetare manuală LENO™ MSV-D

LENO MSV-D este o generație nouă de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemele de încălzire și de răcire.

Vanele de echilibrare dinamică sunt opțiunea preferată pentru echilibrarea hidraulică în sistemele cu debit constant sau variabil. Dacă, pentru echilibrarea hidraulică, se utilizează vane manuale de echilibrare, acestea sunt mai potrivite pentru sistemele cu debit constant. Vanele manuale de echilibrare pot fi utilizate atât în sistemele cu debit constant, cât și în cele cu debit variabil pentru verificarea debitului și pentru funcția de închidere în scop de service și reparații. Vana poate fi montată pe tur sau pe retur.

Danfoss PFM 100/1000 sunt dispozitive de măsurare recomandate de Danfoss.

Features and benefits

  • Roată de manevră detașabilă pentru montare cu ușurință.
  • Scală numerică de presetare, vizibilă din unghiuri diferite.
  • Blocare cu ușurință a presetării.
  • Nipluri de măsurare încorporate pentru ace de 3 mm.
  • Deschidere-închidere cu cheia imbus în caz de urgență.
  • Indicator deschis-închis colorat.