Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

LENO MSV-BD, DN 50, Filet interior ISO 228/1

003Z4006

MSV-BD DN 50, filet interior, vană cu presetare manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Article compression class (EF020007)PN 20
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Denumire produs dosar SCIPMSV-BD DN15-DN50 (2)
DescriereMSV-BD DN 50, filet interior, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 50
Flange compression class (EF020149)Other
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Housing material (EF001596)Brass
Interval presiune diferențială [bar] [Max]2.50 bar
Kv value (EF021251)1.74-40
Kvs value (EF022466)40
Material DescriptionMSV-BD DN50 G2" filet int.
Material quality (EF001257)Dezincification resistant brass (DZR)
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)2.50
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nominal diameter (EF023191)DN 50
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPd3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Presiune diferențială [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
RacorduriG 2"
Scală de reglareDa
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Thermostatic (EF020105)FALSE
Tip produsLENO MSV-BD
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 228/1
Valori Kv [m³/h]40.00 m³/h
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)TRUE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.612 Kilogram
Greutate netă2.6 Kilogram
Volume3.321 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420084107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm