LENO MSV-BD, DN 25, Filet interior ISO 228/1
003Z4003
MSV-BD DN 25, filet interior, vană cu presetare manuală
003Z4003
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Descriere | MSV-BD DN 25, filet interior, vană cu presetare manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 25 |
| Funcție de drenare | Da |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Material Description | MSV-BD DN25 G1" filet int. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Nr. dosar SCIP | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| Presiune diferențială [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Racorduri | G 1 |
| Scală de reglare | Da |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | LENO MSV-BD |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 228/1 |
| Valori Kv [m³/h] | 9.50 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.072 Kilogram |
| Greutate netă | 0.985 Kilogram |
| Volume | 1.37 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084824 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |