Danfoss logo
MSV 003Z4001

LENO MSV-BD, DN 15, Filet interior ISO 228/1

003Z4001

MSV-BD DN 15, filet interior, vană cu presetare manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-BD DN15-DN50 (2)
DescriereMSV-BD DN 15, filet interior, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Interval presiune diferențială [bar] [Max]2.50 bar
Material DescriptionMSV-BD DN15 G1/2" filet int.
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nr. dosar SCIPd3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Presiune diferențială [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
RacorduriG ½
Scală de reglareDa
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsLENO MSV-BD
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 228/1
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.82 Kilogram
Greutate netă0.816 Kilogram
Volume1.367 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420084909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm