Set LENO MSV-BD și MSV-S, DN 50, Filet interior ISO 228/1
003Z4056
Set compus din MSV-BD si MSV-S DN 50, filet interior
003Z4056
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Conexiune de scurgere standard | BSPP |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Descriere | Set compus din MSV-BD si MSV-S DN 50, filet interior |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune scurgere [in] | NaN in |
| Dimensiune robinet | DN 50 |
| Eticheta produsului | No |
| Funcție de drenare | Da |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN50 |
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| Presiune diferențială [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Presiune diferențială [kPa] [Min] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Racorduri | G 2" |
| Scală de reglare | Da |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | Set LENO MSV-BD și MSV-S |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 228/1 |
| Valoare debit de drenaj [l/h] | 308 L/h |
| Valori Kv [m³/h] | 40.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.564 Kilogram |
| Greutate netă | 4.477 Kilogram |
| Volume | 6.877 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |